デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT04PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCT04D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SN74HCT04N | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HCT04NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
SNJ54HCT04FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
SNJ54HCT04J | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |