JAJSNV8G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件(1) | VCC (V) | TA = 25℃ | SN74HCT08 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = –20μA | 4.5 | 4.4 | 4.499 | 4.4 | V | ||
IOH = -4 mA | 3.98 | 4.3 | 3.84 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 20μA | 4.5 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | V | ||
IOL = 4 mA | 0.17 | 0.26 | 0.33 | ||||||
II | 入力ホールド電流 | VI = VCC または 0 | 5.5 | ±0.1 | ±100 | ±1000 | nA | ||
ICC | 電源電流 | VI = VCC または 0、IO = 0 | 5.5 | 2 | 20 | μA | |||
ΔICC(2) | 電源電流の変化 | 1 つの入力は 0.5V または 2.4V、その他の入力は 0 または VCC | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | mA | ||
Ci | 入力容量 | 4.5~5.5 | 3 | 10 | 10 | pF |