JAJSNV8G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74HCT08 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 公称値 | 最大値 | ||||
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 4.5V~5.5V | 2 | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 4.5V~5.5V | 0.8 | V | ||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がり / 立ち下がり時間 | 500 | ns | |||
TA | 自由空気での動作温度 | – 40 | 85 | ℃ |