JAJSNV8G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
IIK | 入力クランプ電流(2) | (VI < 0 または VI > VCC) | ±20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流(2) | (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
VCC または GND | ここを流れる連続電流 | ±50 | mA | ||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |