JAJSO80F March 1984 – March 2022 SN54HCT138 , SN74HCT138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC (V) | TA = 25°C | SN54HCT138 | SN74HCT138 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A, B or C | Any Y | 4.5 | 23 | 36 | 54 | 45 | ns | |||
5.5 | 17 | 32 | 49 | 34 | |||||||
Enable | Any Y | 4.5 | 22 | 33 | 50 | 42 | |||||
5.5 | 18 | 30 | 45 | 38 | |||||||
tt | Y | 4.5 | 12 | 15 | 22 | 19 | ns | ||||
5.5 | 11 | 14 | 20 | 17 |