JAJSNY2H March 1984 – August 2024 SN54HCT240 , SN74HCT240
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54HCT240 | SN74HCT240 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | VI = VIH または VIL | IOH = –20μA | 4.5 V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | V | |||
IOH = -6 mA | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.84 | |||||||
VOL | VI = VIH または VIL | IOL = 20μA | 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
IOL = 6 mA | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | |||||||
II | VI = VCC または 0 | 5.5 V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | ±1000 | nA | ||||
IOZ | VO = VCC または 0、 | VI = VIH または VIL | 5.5V | ±0.01 | ±0.5 | ±10 | ±5 | μA | |||
ICC | VI = VCC または 0、 | IO = 0 | 5.5 V | 8 | 160 | 80 | μA | ||||
ΔICC (1) | 1 つの入力は 0.5V または 2.4V、その他の入力は 0 または VCC | 5.5V | 1.4 | 2.4 | 3 | 2.9 | mA | ||||
Ci | 4.5V~5.5V | 3 | 10 | 10 | 10 | pF |