JAJSNY8C June 2003 – June 2022 SN74HCT244-Q1
PRODUCTION DATA
このオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように特に設計されています。’HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。OE が LOW の場合、本デバイスは A 入力からの非反転型データを Y 出力に渡します。OE が HIGH の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT244QPW-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |