JAJSNW2G November 1988 – July 2022 SN74HCT273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスは、共通イネーブル入力付きポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップです。HCT273 デバイスは HCT377 デバイスと類似していますが、ラッチ・クロックではなく、共通のクリア・イネーブル (CLR) 入力を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT273DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HCT273DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
SN74HCT273N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HCT273NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN74HCT273PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |