JAJSNW2H November 1988 – February 2025 SN74HCT273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスは、共通イネーブル入力付きポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップです。HCT273 デバイスは HCT377 デバイスと類似していますが、ラッチ クロックではなく、共通のクリア イネーブル (CLR) 入力を備えています。
データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスとは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。これらの回路は、CLRでへの遷移による誤まったクロッキングを防ぐよう設計されています。