JAJSNY7E January 1996 – May 2022 SN54HCT541 , SN74HCT541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、一般的な ’HC240 シリーズのデバイスの性能を備え、入力と出力がパッケージを挟んで反対側に位置するピン配置を持つように設計されています。この配置のおかげで、プリント基板のレイアウトが非常に簡単です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT541DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HCT541DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
SN74HCT541N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HCT541NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN74HCT541PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
SN54HCT541J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SNJ54HCT541FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |