デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
これらのオクタル エッジ トリガ型 D タイプ フリップ フロップは、バス駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。’HCT574 デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74HCT574 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9 mm | 5.1 mm × 3mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm | |
PDIP (20) | 24.33mm × 9.4 mm | 24.33 mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |
名称(1) | ピン | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1OE | 1 | I | 出力イネーブル 1 |
1A1 | 2 | I | 1A1 入力 |
2Y4 | 3 | O | 2Y4 出力 |
1A2 | 4 | I | 1A2 入力 |
2Y3 | 5 | O | 2Y3 出力 |
1A3 | 6 | I | 1A3 入力 |
2Y2 | 7 | O | 2Y2 出力 |
1A4 | 8 | I | 1A4 入力 |
2Y1 | 9 | O | 2Y1 出力 |
GND | 10 | — | グランド ピン |
2A1 | 11 |
I |
2A1 入力 |
1Y4 | 12 | O | 1Y4 出力 |
2A2 | 13 |
I |
2A2 入力 |
1Y3 | 14 | O | 1Y3 出力 |
2A3 | 15 | I | 2A3 入力 |
1Y2 | 16 | O | 1Y2 出力 |
2A4 | 17 | I | 2A4 入力 |
1Y1 | 18 | O | 1Y1 出力 |
2OE | 19 | I | 出力イネーブル 2 |
VCC | 20 | — | パワー ピン |