JAJSNR0H March 1984 – August 2024 SN74HCT574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル エッジ トリガ型 D タイプ フリップ フロップは、バス駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。’HCT574 デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74HCT574 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9 mm | 5.1 mm × 3mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.30mm | |
PDIP (20) | 24.33mm × 9.4 mm | 24.33 mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm |