JAJSNR0H March   1984  – August 2024 SN74HCT574

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 タイミング要件
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|20
  • NS|20
  • N|20
  • DGS|20
  • DW|20
  • PW|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54HCT574 SN74HCT574 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH VI = VIH または VIL IOH = –20μA 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 V
IOH = -6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84
VOL VI = VIH または VIL IOL = 20μA 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 V
IOL = 6 mA 0.17 0.26 0.4 0.33
II VI = VCC または 0 5.5 V ±0.1 ±100 ±1000 ±1000 nA
IOZ VO = VCC または 0 5.5V ±0.01 ±0.5 ±10 ±5 μA
ICC VI = VCC または 0、 IO = 0 5.5 V 8 160 80 μA
ΔICC (1) 1 つの入力は 0.5V または 2.4V、
その他の入力は 0 または VCC
5.5V 1.4 2.4 3 2.9 mA
Ci 4.5V~5.5V 3 10 10 10 pF
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。