デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HCT74 には、2 つの独立した D タイプのポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・プロップが含まれています。その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を Low レベルにすると出力は High になり、クリア (CLR) 入力を Low レベルにすると出力は Low になります。PRE と CLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、CLK の立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT74D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SN74HCT74DB | SSOP (14) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HCT74N | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HCT74NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
SN74HCT74PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SNJ54HCT74FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HCT74W | CFP (14) | 9.21mm × 6.29mm |
SNJ54HCT74J | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |
Changes from Revision F (February 2022) to Revision G (October 2022)