SCLS390K April 1998 – February 2015 SN74LV02A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | 1Y | O | 1Y output |
2 | 1A | I | 1A input |
3 | 1B | I | 1B input |
4 | 2Y | O | 2Y output |
5 | 2A | I | 2A input |
6 | 2B | I | 2B input |
7 | GND | — | GND |
8 | 3A | I | 3A input |
9 | 3B | I | 3B input |
10 | 3Y | O | 3Y output |
11 | 4A | I | 4A input |
12 | 4B | I | 4B input |
13 | 4Y | O | 4Y output |
14 | VCC | — | VCC |