DATA SHEET
SN74LV06A オープン・ドレイン出力、ヘキサ・インバータ・バッファ / ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
> 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - 入力を VCC に接続すると、
電源オン時に出力がディセーブルされます - すべてのポートで混在モード
電圧動作をサポート - Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で
100mA 超のラッチアップ性能