JAJSUO3E December 2000 – May 2024 SN74LV11A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのトリプル 3 入力正論理 AND ゲートは、2V~5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LV11A デバイスは、ブール関数 Y = A • B • C または Y = A + B + C を正論理で実行します。
これらのデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。