JAJSUO3E December 2000 – May 2024 SN74LV11A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのトリプル 3 入力正論理 AND ゲートは、2V~5.5V VCC 動作に向けて設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LV11A | DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 6.4mm | 3.60mm × 4.4mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3mm | |
NS (SOP、14) | 10.20mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm |