JAJSQQ9B may 2005 – july 2023 SN74LV125AT
PRODUCTION DATA
SN74LV125AT はクワッド・バス・バッファ・ゲートです。このデバイスは、3 ステート出力の独立ライン・ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。
部品番号 | パッケージ 1 | パッケージ・サイズ 2 |
---|---|---|
SN74LV125AT | RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | |
NS (SO、14) | 10.20mm × 7.8mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm |