JAJSU46J March 1998 – April 2024 SN74LV126A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1OE | 1 | I | Channel 1, Output Enable |
1A | 2 | I | Channel 1, Input A |
1Y | 3 | O | Channel 1, Output Y |
2OE | 4 | I | Channel 2, Output Enable |
2A | 5 | I | Channel 2, Input A |
2Y | 6 | O | Channel 2, Output Y |
GND | 7 | — | Ground |
3Y | 8 | O | Channel 3, Output Y |
3A | 9 | I | Channel 3, Input A |
3OE | 10 | I | Channel 3, Output Enable |
4Y | 11 | O | Channel 4, Output Y |
4A | 12 | I | Channel 4, Input A |
4OE | 13 | I | Channel 4, Output Enable |
VCC | 14 | — | Positive Supply |