JAJSPK5N April 1998 – March 2023 SN74LV138A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV138A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計された 3 ライン入力 8 ライン出力のデコーダ / デマルチプレクサです。
バイナリ選択入力 (A0、A1、A2) と 3 つのイネーブル入力 (G2、G0、G1) の条件に応じて、8 つの出力ラインのいずれかを選択します。2 つのアクティブ Low (G0、G1) および 1 つのアクティブ High (G2) イネーブル入力により、拡張時に外部ゲートまたはインバータが不要になります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74LV138A | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.91mm |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.60mm × 4.40mm | |
NSA (BGA、16) | 2.00mm × 2.00mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、16) | 4.00mm × 3.50mm | |
BQB (WQFN、16) |
3.60mm × 2.60mm |