JAJSPN6A january 2023 – august 2023 SN74LV165B-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAP | 25°C | –55°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 65 | 115 | 55 | MHz | |||||
CL = 50 pF | 60 | 90 | 50 | |||||||
tpd | CLK | QH or Q | CL = 15 pF | 8.6 | 15.4 | 1 | 18 | ns | ||
SH/ LD | 9.1 | 15.8 | 1 | 18.5 | ||||||
H | 8.9 | 14.1 | 1 | 16.5 | ||||||
tpd | CLK | QH or Q | CL = 50 pF | 10.9 | 14.9 | 1 | 16.9 | ns | ||
SH/ LD | 11.3 | 19.3 | 1 | 22 | ||||||
H | 11.1 | 17.6 | 1 | 20 |