JAJSPN6A january 2023 – august 2023 SN74LV165B-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV165B-EP デバイス は、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された、パラレルロード (並列読み込み) 8 ビット・シフト・レジスタです。
デバイスにクロックが供給されると、データはシリアル出力 QH にシフトされます。各段のパラレル入力へのアクセスは、8 つの個別の直接データ入力によって提供されます。これらのデータ入力は、シフト / ロード (SH/LD) 入力が Low レベルのときイネーブルになります。SN74LV165B-EP デバイスは、クロック禁止機能と、反転したシリアル出力 QH を備えています。
このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするので、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。