JAJSQ16D February 2001 – March 2023 SN74LV166A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LV166A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計された 8 ビット・パラレルロード・シフト・レジスタです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV166A | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、16) | 10.3mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 4.4mm |