JAJSQ16D February 2001 – March 2023 SN74LV166A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | SN74LV166A | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
VOH | IOH = −50 µA | 2 V to 5.5 V | VCC−0.1 | V | ||
IOH = −2 mA | 2.3 V | 2 | ||||
IOH = −50 µA | 3 V | 2.48 | ||||
IOH = −6 mA | 4.5 V | 3.8 | ||||
VOL | IOH = −12 mA | 2 V to 5.5 V | 0.1 | V | ||
2.3 V | 0.4 | |||||
3 V | 0.44 | |||||
IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.55 | ||||
II | VI = VCC or 0 | 0 to 5.5 V | ± 1 | μA | ||
ICC | VI = VCC or 0, IO = 0 | 5.5 V | 20 | μA | ||
Ioff | 0 | 5 | μA | |||
Ci | 3.3 V | 1.6 | pF |