JAJSQ16D February 2001 – March 2023 SN74LV166A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | SN74LV166A | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tw | Pulse duration | CLR low | 6 | 7 | ns | ||
CLK high or low | 6 | 7 | |||||
tsu | Setup time | CLK INH before CLK↑ | 5 | 5 | ns | ||
Data before CLK↑ | 5 | 6 | |||||
SH/LD before CLK↑ | 5 | 6 | |||||
SER before CLK↑ | 5 | 6 | |||||
CLR↑ inactive before CLK↑ | 4 | 4 | |||||
th | Hold time | Data after CLK↑ | 0 | 0 | ns |