JAJSPF4J April 1998 – March 2023 SN74LV175A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV175A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたクワッド D タイプ・フリップ・フロップです。これらのデバイスは、ダイレクト・クリア (CLR) 入力と、各フリップ・フロップからの相補出力を備えています。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV175A | SOIC (16) | 9.9mm × 3.9mm |
SOP (16) | 10.3mm × 1.95mm | |
TSSOP (16) | 5mm × 4.4mm | |
TVSOP (16) | 3.6mm × 4.4mm |