JAJSQS9A July 2023 – January 2024 SN74LV1T00-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、2 つの 2 入力 NAND ゲートを使って、アクティブ Low の SR ラッチ (図 8-1 を参照) を作成します。SN74LV1T00-Q1 は、タンパ・インジケータ LED の駆動と、1 ビット・データのシステム・コントローラへの出力のために使用されています。タンパ・スイッチが Low を出力すると、出力 Q は High になります。システム・コントローラがこのイベントに応答し、R 入力に Low 信号を送出するまで、Q 出力は High に保持されます。その後、Q 出力は Low に戻ります。