JAJSOS8E September   2013  – July 2024 SN74LV1T00

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 関連製品
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 動作特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 クランプ ダイオード構造
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 LVxT 拡張入力電圧
        1. 8.3.3.1 降圧変換
        2. 8.3.3.2 昇圧変換
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 電源に関する推奨事項
    2. 9.2 レイアウト
      1. 9.2.1 レイアウトのガイドライン
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃TA = –40℃~125℃単位
最小値代表値最大値最小値最大値
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 1.65 V~1.8 V0.941.0V
VCC = 2.0 V1.021.03
VCC = 2.25 V~2.5 V1.1351.18
VCC = 2.75 V1.211.23
VCC = 3 V~3.3 V1.351.37
VCC = 3.6 V1.471.48
VCC = 4.5 V~5.0 V2.022.03
VCC = 5.5 V2.12.11
VILLow レベル入力電圧VCC = 1.65 V~2.0 V0.580.55V
VCC = 2.25 V~2.75 V0.750.71
VCC = 3 V~3.6 V0.80.65
VCC = 4.5 V~5.5 V0.80.8
VOHIOH = -20 µA1.65 V~5.5 VVCC - 0.1VCC - 0.1V
IOH = -2.0 mA1.65 V1.281.21
1.8 V1.51.45
IOH = -2.3 mA2.3 V22
IOH = -3 mA21.93
IOH = -3 mA2.5 V2.252.15
IOH = -3.0 mA3.0 V2.782.7
IOH = -5.5 mA2.62.49
IOH = -5.5 mA3.3 V2.92.8
IOH = -4 mA4.5 V4.24.1
IOH = -8 mA4.13.95
IOH = -8 mA5.0 V4.64.5
VOLIOL = 20 µA1.65V~5.5V0.10.1V
IOL = 1.9 mA1.65 V0.20.25
IOH = 2.3 mA2.3 V0.10.15
IOH = 3 mA0.150.2
IOL = 3 mA3.0 V0.10.15
IOL = 5.5 mA0.20.252
IOL = 4 mA4.5 V0.150.2
IOL = 8 mA0.30.35
IIA 入力VI = 0 V または VCC0V、1.8V、2.5V、3.3V、5.5V0.12±1μA
ICCVI = 0V または VCC、IO = 0、負荷時にオープン5.0 V110μA
3.3 V110
2.5 V110
1.8 V110
ΔICC1 つの入力は 0.3V または 3.4V、
その他の入力は 0 または VCC
IO = 0
5.5 V1.351.5mA
1 つの入力は 0.3V または 1.1V
、その他の入力は 0 または VCC
IO = 0
1.8 V1010μA
CiVI = VCC または GND3.3 V210210pF
COVO = VCC または GND3.3 V2.52.5pF