JAJSQT0A July 2023 – January 2024 SN74LV1T02-Q1
PRODUCTION DATA
正の電源電圧は、出力 High 電圧を生成するために使われます。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の VOH 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧は、出力 Low 電圧を生成するために使われます。出力に電流を流し込むと、「電気的特性」の VOL 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。
非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは過電流を生じさせ、本デバイスに損傷を与える可能性があります。
同じ信号を入力する、同じデバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することで、出力駆動能力を高めることができます。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を直接 VCC にもグランドにも接続しないでください。
このデバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。