JAJSQF0B May 2023 – April 2024 SN74LV1T04-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 8.8 | 12.7 | 1 | 10.4 | 14.9 | nS | |
CL = 50pF | 10.8 | 15.7 | 1 | 12.7 | 18.3 |