JAJSOA5A July 2023 – January 2024 SN74LV1T08-Q1
PRODUCTION DATA
マルチ入力およびマルチチャネルのロジック・デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにしないでください。多くの場合、デジタル・ロジック・デバイスの機能または機能の一部は使用されません (トリプル入力 AND ゲートの 2 入力のみを使用する、4 つのバッファ・ゲートの 3 つのみを使用するなど)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにしないでください。未接続にすると、外部接続の未定義電圧が未定義の動作状態となります。デジタル・ロジック・デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されているロジック HIGH またはロジック LOW 電圧に接続して、フローティングにならないようにします。未使用入力に適用する必要があるロジック・レベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に、ロジック機能または利便性に応じて、入力は GND または VCC に接続されます。