JAJSOA5A July 2023 – January 2024 SN74LV1T08-Q1
PRODUCTION DATA
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます:PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 3ns。
クロック入力では、入力デューティ・サイクルが 50% のときの fmax が測定されます。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。