JAJSOT0E September 2013 – March 2024 SN74LV1T08
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7.0 | V | |
VI | 入力電圧範囲(2) | -0.5 | 7.0 | V | |
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2) | -0.5 | 4.6 | V | |
High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 または VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | ±25 | mA | ||
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |