JAJSQF1A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.6 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 1.1 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 1.28 | V | |||
VCC = 3V~3.6V | 1.45 | V | |||
VCC = 4.5V~5.5V | 2.00 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~2V | 0.50 | V | |
VCC = 2.25V~2.75V | 0.65 | V | |||
VCC = 3V~3.6V | 0.75 | V | |||
VCC = 4.5V~5.5V | 0.85 | V | |||
IO | 出力電流 | VCC = 1.6V~2V | ±3 | mA | |
VCC = 2.25V~2.75V | ±7 | mA | |||
VCC = 3.3V~5.0V | ±15 | mA | |||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.6V~5.0V | 20 | ns/V | |
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | C |