JAJSQF1A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 8.8 | 12.7 | 1 | 10.4 | 14.9 | ns | |
CL = 50pF | 10.8 | 15.7 | 1 | 12.7 | 18.3 | |||||
TDIS | OE | Y | CL = 15pF | 10.2 | 12.7 | 1 | 11.3 | 14.3 | ns | |
CL = 50pF | 17 | 19.5 | 1 | 18.4 | 21.2 | |||||
TEN | OE | Y | CL = 15pF | 8.2 | 11.9 | 1 | 9.7 | 14 | ns | |
CL = 50pF | 10.3 | 15.1 | 1 | 12.1 | 18.5 |