JAJSOT5D December 2013 – February 2024 SN74LV1T126
PRODUCTION DATA
SN74LV1T126 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル バッファ ゲートです。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74LV1T126 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |