JAJSQT3A July 2023 – January 2024 SN74LV1T32-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50µA | 1.65V~5.5V | VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | V | ||||
IOH = -2mA | 1.65V | 1.28 | 1.7 (1) | 1.21 | |||||
IOH = -3mA | 2.25V | 2 | 2.4 (1) | 1.93 | |||||
IOH = -5.5mA | 3.0V | 2.6 | 3.08 (1) | 2.49 | |||||
IOH = -8mA | 4.5V | 4.1 | 4.65 (1) | 3.95 | |||||
VOL | IOH = 50µA | 1.65V~5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOH = 2mA | 1.65V | 0.1 (1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOH = 3mA | 2.25V | 0.1 (1) | 0.15 | 0.2 | |||||
IOH = 5.5mA | 3.0V | 0.2 (1) | 0.2 | 0.25 | |||||
IOH = 8mA | 4.5V | 0.3 (1) | 0.3 | 0.35 | |||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5V | 0.12 | ±1 | µA | ||||
3.3V | 1 | 10 | |||||||
2.5V | 1 | 10 | |||||||
1.8V | 1 | 10 | |||||||
ΔICC | 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は VCC または GND | 1.8V | 10 | 10 | µA | |||||
II | VI = 0V~VCC | 0.12 | ±1 | µA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 2 | 10 | 2 | 10 | pF | ||
CO | Vo = VCC または GND | 3.3V | 2.5 | 2.5 | pF | ||||
CPD(2)(3) | F = 1MHz および 10MHz | 1.65V~5.5V | 14 | pF |