JAJSQT3A July 2023 – January 2024 SN74LV1T32-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、3 つの 2 入力 OR ゲートを使って、4 入力 OR ゲート機能 (図 8-1 を参照) を作成します。複数の SN74LV1T32-Q1 を使って、ファン・ドライバのイネーブル・ピンを直接制御します。ファン・ドライバは、いずれか 1 つの入力信号が High になると有効化され、すべての信号が Low になると無効化される必要があります。この 4 入力 OR ゲート機能は、4 つの個別の過熱信号を 1 つのアクティブ High イネーブル信号に結合します。