JAJSUO4F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデュアル 4 入力正論理 NAND ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LV20A | DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 6.4mm | 3.60mm × 4.4mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
NS (SOP、14) | 10.20mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm |