JAJSUO4F September   2000  – May 2024 SN74LV20A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 4.7  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 4.9  ノイズ特性
    10. 4.10 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • DGV|14
  • DB|14
  • PW|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

SN74LV20A SN74LV20A D、DB、DGV、NS、PW パッケージ、14 ピン SOIC、SSOP、TVSOP、SOP、TSSOP (上面図)図 3-1 SN74LV20A D、DB、DGV、NS、PW パッケージ、14 ピン SOIC、SSOP、TVSOP、SOP、TSSOP (上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
1A 1 I 1A 入力
1B 2 I 1B 入力
NC 3 内部接続なし
1C 4 I 1C 入力
1D 5 I 1D 入力
1Y 6 O 1Y 出力
2Y 8 O 2Y 出力
2A 9 I 2A 入力
2B 10 I 2B 入力
NC 11 内部接続なし
2C 12 I 2C 入力
2D 13 I 2D 入力
GND 7 グランド ピン
VCC 14 パワー ピン
信号タイプ:I = 入力、O = 出力。