デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LV221A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたデュアル マルチバイブレータです。各マルチバイブレータには、ネガティブ遷移トリガ(A)入力とポジティブ遷移トリガ(B)入力があり、どちらも抑制入力として使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74LV221A | DB (SSOP、16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.30mm | |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.90mm |
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | 1 A | I | チャネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力(1B = Hの場合)。その他の入力方法ではLowに保持します |
2 | 1B | I | 1A = L の場合のチャネル1立ち上がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法では HIGH に保持します |
3 | 1 CLR | I | 1A = L および1B = H の場合のチャネル1の立ち上がりエッジ トリガ。その他の入力方法ではHIGHに保持します。出力中に LOW を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
4 | 1 Q | O | チャネル 1 反転出力 |
5 | 2Q | O | チャネル 2 出力 |
6 | 2Cext | — | チャネル2の外付けコンデンサの負の接続 |
7 | 2Rext/Cext | — | チャネル 2 の外付けコンデンサと抵抗器接合部接続 |
8 | GND | — | グランド |
9 | 2 A | I | チャネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力(2B = H の場合)。その他の入力方法ではLow に保持します |
10 | 2B | I | 2A = L の場合のチャネル2立ち上がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法では HIGH に保持します |
11 | 2 CLR | I | 2A = L および2B = H の場合のチャネル2の立ち上がりエッジ トリガ。その他の入力方法ではHIGHに保持します。出力中に LOW を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
12 | 2 Q | O | チャネル 2 反転出力 |
13 | 1Q | O | チャネル 1 出力 |
14 | 1Cext | — | チャネル1の外付けコンデンサの負の接続 |
15 | 1Rext/Cext | — | チャネル 1 の外付けコンデンサと抵抗器接合部接続 |
16 | VCC | — | 電源 |