JAJSR24 August 2023 SN74LV244B-EP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | 25℃ | –55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 5.4 | 8.4 | 1 | 10 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 15pF | 6.3 | 10.6 | 1 | 12.5 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 15pF | 7.6 | 11.7 | 1 | 13 | ns | ||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 6.8 | 11.9 | 1 | 13.5 | ns | ||
ten | OE | Y | CL = 50pF | 7.8 | 14.1 | 1 | 16 | ns | ||
tdis | OE | Y | CL = 50pF | 11 | 16 | 1 | 18 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 1.5 | 1.5 | ns |