JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | CL = 15pF | 75 | 140 | 65 | 65 | MHz | |||||
CL = 50pF | 50 | 110 | 45 | 45 | |||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15pF | 7.1 | 13.6 | 1 | 16 | 1 | 17.5 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 6.9 | 13.6 | 1 | 16 | 1 | 17.5 | ns | ||
tpd | CLK | Q | CL = 50pF | 9.1 | 17.1 | 1 | 19.5 | 1 | 21 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 8.7 | 17.1 | 1 | 19.5 | 1 | 21 | ns | ||
tsk(o) | 1.5 | 1.5 | ns |