JAJSQQ2F september 2000 – july 2023 SN74LV27A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのトリプル 3 入力正論理 NOR ゲートは、2V~5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LV27A デバイスはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。
これらのデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするので、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
部品番号 | パッケージ 1 | パッケージ・サイズ 2 |
---|---|---|
SN74LV27A | DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 6.4mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | |
NS (SO、14) | 10.20mm × 7.8mm | |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm |