JAJSPE5N April 1998 – December 2023 SN74LV373A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to +85°C | –40°C to +125°C | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | D | Q | CL = 15 pF | 4.1(1) | 7.2(1) | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |
| LE | Q | 4.5(1) | 7.2(1) | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ||||
| ten | OE | Q | 4.5(1) | 8.1(1) | 1 | 9.5 | 1 | 10.5 | |||
| tdis | OE | Q | 3.3(1) | 7.2(1) | 1 | 8.5 | 1 | 9 | |||
| tpd | D | Q | CL = 50 pF | 5.1 | 9.2 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ns | |
| LE | Q | 5.5 | 9.2 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ||||
| ten | OE | Q | 5.5 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 12.5 | |||
| tdis | OE | Q | 4 | 9.2 | 1 | 10.5 | 1 | 11 | |||
| tsk(o) | 1 | 1 | 1 | ||||||||