JAJSPE5N April 1998 – December 2023 SN74LV373A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV373A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV373A | VQFN (20) | 4.50 × 3.50mm |
SSOP (20) | 7.50 × 5.30mm | |
TSSOP (20) | 6.50 × 4.40mm | |
TVSOP (20) | 5.00 × 4.40mm | |
SOIC (20) | 12.80 × 7.50mm | |
SO (20) | 12.60mm × 5.30mm |