JAJSPE3L May 1998 – March 2023 SN74LV374A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LV374A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV374A | DB (SSOP、20) | 7.20mm × 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
NS (SO、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |