JAJSPE3L May 1998 – March 2023 SN74LV374A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | SN74LV374A –40°C to +85°C |
SN74LV374A –40°C to +125°C |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 60(1) | 105(1) | 50 | 50 | MHz | |||||
CL = 50 pF | 50 | 85 | 40 | 40 | |||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15 pF | 9.7(1) | 16.3(1) | 1 | 19 | 1 | 20.5 | ns | |
ten | OE | Q | 8.9(1) | 15.9(1) | 1 | 19 | 1 | 20.5 | |||
tdis | OE | Q | 6.3(1) | 12.6(1) | 1 | 15 | 1 | 16.5 | |||
tpd | CLK | Q | CL = 50 pF | 11.8 | 19.3 | 1 | 23 | 1 | 24.5 | ns | |
ten | OE | Q | 10.9 | 18.8 | 1 | 22 | 1 | 23.5 | |||
tdis | OE | Q | 8.2 | 17.3 | 1 | 19 | 1 | 20.5 | |||
tsk(o) | 2 | 2 |