JAJSPY4D july 2003 – march 2023 SN74LV393A-Q1
PRODMIX
LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理機能が搭載されており、2 つの独立した 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装しています。これらのデバイスは、2V~5.5V の VCC 動作用に設計されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV393A-Q1 | PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm |